FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
01:08
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.

Customized 40GBASE-SWDM4 QSFP+ 850nm 300m DOM LC MMF Optical Transceiver Module

#135553
#135553

II-VI Finisar ≤3.5W SWDM4 BIDI Duplex LC MMF

364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
316 Venduti
29 Recensioni
1 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
216 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
727 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

40GBASE-SR SWDM4 Bi-Directional QSFP+ Optical Transceiver Module for 40Gbase Ethernet and Data Center (MMF, 850nm, 880nm, 910nm and 940nm, 300m, LC, DOM)

The 40GBASE-BIDI QSFP+ transceiver modules are designed for use in 40 Gigabit Ethernet links over duplex multimode fiber (MMF). They are compliant with the QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba XLPPI electrical interface. Digital diagnostics functions are available via an I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters.

With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 40G Ethernet and Enterprise Data Center.

Specifiche
Numero
QSFP-BIDI-40G
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Velocità Massima di Dati
41.2Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
Connettore
Duplex LC
Tipo di Cavo
MMF
Consumo d'Energia
<3.5W
MTBF
10,500,000 Hours
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.5~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-9.1dBm
Sovraccarico di Ricevitore
3.0dBm
Rapporto di Estinzione
>2.0dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
Built-in
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Protocolli
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba XLPPI electrical interface Compliant
Application
40G Ethernet over duplex MMF, Enterprise Data Center, Allows upgrades from 10GBASE-SR without changing fiber plant
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Transceiver Customization for Full Compatibility
Configuring with FS BOX or Coding Board and testing in the targeted switch environment for high-performance interoperability.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Online Custom Label Service Tailored to Your Needs
Custom labels for easy identification to help ease receiving, stocking and deployment.
Select Label Types
Colored Black and White or Neutral Labels
Fill in Label Details
Brand Logo, P/N, S/N, Vendor Name
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Serie Nexus (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
29
0
0
0
0

S***r

United States

September 19, 2023
5.0
For security, it comes in a tiny and tight box padded with rubber-like foam. They started working instantly after I installed them on my Aruba 8320 Switch (JL479A). Very pleased!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

B***h

United States

August 25, 2023
5.0
This transceiver module worked the first time it was inserted in the Arista switch. Testing resulted close to 40Gbps with no mistakes or retransmits.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0

B***l

United States

May 09, 2023
5.0
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente