FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
01:08
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.

Cisco QSFP-40G-SR-BD Compatibile 40GBASE Bi-Directional QSFP+ 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #135552
Hot #135552

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W BIDI Duplex LC MMF

364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
3.4K Venduti
29 Recensioni
22 Domande
240 In Magazzino DE, Riceverai entro il 09 lug., 2024
67 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 19 lug., 2024
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
Cisco QSFP-40G-SR-BD Compatibile 40GBASE-SR SWDM4 Bi-Direzionale QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 880nm, 910nm and 940nm, 300m, LC, DOM)

Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in collegamenti 40 Gigabit Ethernet su fibra multimodale duplex (MMF). Questo transceiver è conforme all'interfaccia elettrica QSFP+ MSA e IEEE 802.3ba XLPPI. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.

Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 40G Ethernet e Data Center Aziendale.

Specifiche
Cisco Compatibile
QSFP-40G-SR-BD
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
Connettore
Duplex LC
Tipo di Cavo
MMF
Consumo di Energia
≤3.5W
DDM/DOM
Supportato
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.5~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-9.1dBm
Sovraccarico del Ricevitore
3.0dBm
Rapporto di Estinzione
>2.0dB
MTBF
10,500,000 Ore
CDR (Recupero Dati e Orologio)
Integrato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Protocolli
MSA QSFP+, interfaccia elettrica XLPPI IEEE 802.3ba Conforme
Applicazione
Ethernet 40G su MMF duplex, Enterprise Data Center, Consente aggiornamenti da 10GBASE-SR senza cambiare impianto in fibra
Note: Il transceiver FS QSFP-BIDI-40G deve essere interoperabile con il transceiver FS QSFP-BIDI-40G.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornamento senza Problemi da 10G a 40G Ethernet
40G BIDI offre agli operatori di data center una soluzione interessante che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex 10G esistente per la migrazione alla connettività 40G Ethernet.
Prestazioni e Qualità Leader per il 40G
Compreso nel chip Macom, il transceiver QSFP+ BiDi offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 40G.Dotato di packaging COB progettato individualmente.
Inphi Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤3.5W
Basso Consumo Energetico
Imballaggio COB
Alta Integrazione
Connettività 40G per Data Center
Il 40G SWDM4 BiDi può raggiungere la trasmissione a corto raggio 40G tramite LC duplex come il 40G NRZ BiDi. Tuttavia, i BiDi SWDM4 a quadrupla banda non interagiscono con i BiDi NRZ a doppia lunghezza d'onda.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (22)Raccomandazione di Prodotto (4)Compatibilità (3)Matching Cavi (2)Serie Nexus (2)Parametro (2)Confronto Prodotti (2)Compatible Brand (1)Soluzioni di Connettività (1)Serie Dell (1)Matching Prodotto (1)Mellanox Series (1)Serie Netgear (1)Other Compatibility (1)Trasmissione (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
29
0
0
0
0

S***r

United States

September 19, 2023
5.0
For security, it comes in a tiny and tight box padded with rubber-like foam. They started working instantly after I installed them on my Aruba 8320 Switch (JL479A). Very pleased!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

B***h

United States

August 25, 2023
5.0
This transceiver module worked the first time it was inserted in the Arista switch. Testing resulted close to 40Gbps with no mistakes or retransmits.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0

B***l

United States

May 09, 2023
5.0
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente