The Brocade-compatible SFP28 transceiver provides up to 20 km of 25GBase-BX throughput over single-mode fiber (SMF) using 1270nm-TX/1330nm-RX wavelengths via LC simplex connectors. This bi-directional unit must be used with another transceiver or network equipment of complementary wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity options for 25G Ethernet, telecom and data centers. It is fully compliant with SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA and eCPRI standards.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#134394
#134394
145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX20
0 Venduto
19 Recensioni
6 Domande
Compatibile:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
213 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade SFP-25GBX-U-20 Compatible 25GBASE SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatible
25G-SFP28-BXU
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distanza
20km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14dBm
Bilancio di Potenza
14dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.5dB
Consumo d'Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR
TX and RX
Protocolli
eCPRI, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)CDR (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)Matching Prodotto (1)Parametro (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Schede QLogic (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
19
0
0
0
0
B***s
New Zealand
May 09, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0G***r
United States
December 16, 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0G***r
United States
December 16, 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente