La lucidatrice ad alte prestazioni FS-20A offre qualità superiore e massima capacità a un prezzo molto conveniente. Con il metodo di rotazione e rotazione ad alta velocità, questa lucidatrice a fibra ottica a pressione quadrata può lucidare 18~40 connettori in fibra ottica standard contemporaneamente. Il quadrato è pressurizzato dalla molla, rendendo l'operazione semplice con elevata flessibilità.
![Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata Questa immagine riguarda FS-20A.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/13325.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata Questa immagine riguarda FS-20A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13325.main.jpg)
![Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata Questa immagine riguarda FS-20A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13325.C.jpg)
![Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata Questa immagine riguarda FS-20A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13325.B.jpg)
![Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata Questa immagine riguarda FS-20A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13325.D.jpg)
![Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata Questa immagine riguarda FS-20A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13325.E.jpg)
![Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata Questa immagine riguarda FS-20A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13325.F.jpg)
![Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata Questa immagine riguarda FS-20A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13325.G.jpg)
![Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata Questa immagine riguarda FS-20A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13325.H.jpg)
Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata
Lucidatrice fibra ottica FS-20A Lucidatrice pressurizzata quadrata
Il tasso di produzione industriale qualificato è più elevato e, indipendentemente dalla levigatura da 18 a 40 connettori, l'effetto di lucidatura è lo stesso con un'elevata flessibilità operativa e può portare a termine processi di lucidatura rapidi e con un effetto elevato, per ogni tipo di connettore.
La seguente immagine presenta uno schema che introduce brevemente le parti principali della lucidatrice e le sue funzioni.
Specifiche del materiale lucido per la lucidatrice FS-20A.
Nella parte seguente prendiamo ad esempio il connettore FC / PC φ2,5 mm per illustrare la procedura di lucidatura.
R***s
United States
T***e
United States
v***t
United States