Questo disco per lucidare a mano è realizzato da macchine CNC per ripetuta qualità e precisione. Il design esclusivo previene il blocco del vapore e la tensione superficiale, quindi i tuoi connettori sono lucidati correttamente. Questo disco può funzionare con connettori SC / ST / FC.
![SC/ST/FC UPC connettore Disco lucidatura a mano - Acciaio inossidabile Questa immagine riguarda SC/ST/FC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/13296.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![SC/ST/FC UPC connettore Disco lucidatura a mano - Acciaio inossidabile Questa immagine riguarda SC/ST/FC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13296.main.jpg)
![SC/ST/FC UPC connettore Disco lucidatura a mano - Acciaio inossidabile Questa immagine riguarda SC/ST/FC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13296.C.jpg)
![SC/ST/FC UPC connettore Disco lucidatura a mano - Acciaio inossidabile Questa immagine riguarda SC/ST/FC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13296.B.jpg)
SC/ST/FC UPC connettore Disco lucidatura a mano - Acciaio inossidabile
#13296
#13296
30,50 € (Incl. IVA)
FS P/N: SC/ST/FC
283 Venduti
1 Recensione
2 Domande
4 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
SC/ST/FC UPC connettore Disco lucidatura a mano
Specifiche
Tipo di Prodotto
Puck per Lucidatura a Mano
Applicazione
2.5mm SC/ST/FC Ferrules
Materiale
Acciaio Inox
Colore
Argenteo
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Application (1)Connectors (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
J***t
United States
January 16, 2019
The package is exquisite and the surface has detailed labels. It was made of durable steel,which can run stably for a long time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente