FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .

Personalizzato 16-32 Fibre MTP®-16 OM4 Cavo Trunk Elite Multimodale, Plenum (OFNP), Magenta

#132843
#132843

400G Base-16 Sistema di Cablaggio

181,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: 16FMTPOM4
218 Venduti
4 Recensioni
3 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conteggio fibra:
16 Fibre (1x 16F)
Connettore A:
Femmina APC 0.35dB
Connettore B:
Femmina APC 0.35dB
Occhiellio di trazione:
Nulla
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Sviluppo del Prodotto
Garanzia entro 1 anno

Cavo trunk multimodale da MTP® a MTP® OM4

Il cavo trunk MTP®, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi

Nota bene: i connettori MTP® di US Conec sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP®
Connettore B
US Conec MTP®
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
400G Ethernet Distanza
100m a 850nm
800G Ethernet Distanza
50m a 850nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Tipo di Luciare
APC a APC
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Tipico)
Perdita di Ritorno
≥20dB
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm (16 Fibre)/ 3.5mm (32 Fibre)
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Conteggio delle fibre personalizzato
16F utilizzato principalmente per la connessione diretta 400GQSFP-DD.
32F utilizzato principalmente per il cablaggio in fibra strutturale ad alta densità 400G/800G.
Connettori Personalizzati
Il connettore femmina (senza pin) può essere collegato direttamente ai ricetrasmettitori o ad altri connettori maschi.
Il connettore maschio (con pin) è accoppiato al lato femmina per il collegamento di adattatori, cassette o pannelli.
Occhio di Trazione Personalizzato
Senza occhiello di trazione è adatto percavi corti nel comune cablaggio in fibra.
Con l'occhio di trazione può proteggere i caviquando si tirano attraverso le guaine a lunga distanza.
Illustrazione della Illustrazione della Struttura di Assemblaggio 16F e Sequenza di Linee Interne
Illustrazione della Struttura di Assemblaggio 32F e Sequenza di Linee Interne
Prodotti Personalizzati su Misura per Le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni adatte in base alle vostre applicazioni
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato dell'impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottieni il supporto del team di ingegneri professionisti
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Cable Standard (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Male/Female Connection (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

A***e

United States

November 08, 2023
5.0
Our company bought it to connect to a switch for direct connection, the first time we bought this kind of cable, no problems for now. It looks like the cable is pretty good and arrived quickly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

A***n

Spain

November 30, 2021
5.0
Seems to be well built and was properly packaged. Was able to push 400Gb/s at line rate through this cable in back to back testing.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

L***e

Chile

November 27, 2021
5.0
Cables came as promised, on time and appear to be quality.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente