J4858A HPE ProCurve Compatibile SFP transceiver supporta fino a 550m lunghezze di collegamento su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore LC. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di HPE switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![J4858A HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023032811351917xmci.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![J4858A HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023032811351917xmci.jpg)
![J4858A HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835cd7qzb.jpg)
![J4858A HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835o8b42e.jpg)
![J4858A HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023032812083561s6yo.jpg)
![J4858A HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835fjt6ag.jpg)
![J4858A HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812153317ujmm8z.jpg)
J4858A HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch
Hot #13261
Hot #13261
14,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-SX-85
12.6K Venduti
1.9K Recensioni
12 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
1710 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
4200 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
300 in Transito, Riceverai entro il 19 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
J4858A HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-SX SFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 550m, LC, DOM)
Specifiche
HPE ProCurve Compatibile
J4858A
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1.25Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
550m@50/125µm OM2 MMF
275m@62.5/125µm OM1 MMF
220m@62.5/125µm FDDI MMF
275m@62.5/125µm OM1 MMF
220m@62.5/125µm FDDI MMF
Connettore
LC Duplex
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (23 a 158°F)
Potenza TX
-9.5 ~ -3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -17dBm
Tipico Consumo di Energia
≤0.8w
Sovraccarico del Ricevitore
-3dBm
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
>9dB
EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
Supportato
MTBF
1,000,000 ore
Protocolli
IEEE 802.3z, SFF-8472, SFP MSA (INF-8074i) Conforme
Garanzia
5 Anni
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202207291613540s1rga.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083016495668r65x.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Compatibilità (1)HP Aruba (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1652
212
86
1
1
m***i
Italy
July 08, 2024
spedizione rapidissima
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0m***i
Italy
July 08, 2024
spedizione rapidissima e tutto come da descrizione
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***i
Italy
June 13, 2024
I bought this SFP module many times to use in FS copper-fiber converter and in different versions for CISCO, D-Link and Weidmuller switches, standard and extended temperature range. Very satisfied.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente