S1900-24T, Switch Gigabit Ethernet L2 non gestito, offre una connessione di rete senza interruzioni, con tutte le porte che supportano la funzione Auto MDI/MDIX. Con 24x 10/100/1000Mbps porte RJ45 a Negoziazione Automatica, questo switch facilita l'aggiornamento economico a una rete ad alte prestazioni da 1000Mbps.
Dotato di un circuito di protezione antifulmine professionale integrato da 6KV per un funzionamento stabile, è la scelta ideale per estendere o aggiornare una rete cablata gigabit affidabile e ad alta velocità. Lo switch S1900-24T, con hardware affidabile e ricco di funzioni, è adatto a scenari quali PMI, SOHO e reti di filiali di campus.
Clicca per aprire la vista espansa
S1900-24T, Switch Gigabit Ethernet L2 Non Gestito a 24 Porte, Metallo, Senza Ventola, Da Tavolo/Da Rack
#132531
#132531
100,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: S1900-24T
1.9K Venduti
19 Recensioni
25 Domande
5 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
16 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
S1900-24T, Switch Gigabit Ethernet L2 Non Gestito a 24 Porte, Metallo, Senza Ventola, Da Tavolo/Da Scaffale
Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
Switch Chip
Marvell 88E1685
Capacità di Switching
48 Gbps
Indirizzo MAC
8K
Tasso di Inoltro
35.7 Mpps
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Buffer di Pacchetti
0.25MB
Metodo di Trasferimento
Memorizza e Inoltra
Telaio Jumbo
10,000
Intervallo d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 0.7A
Protezione dai Fulmini
Porta 6KV e Alimentazione
Tensione d'Uscita
12V, 2A
Materiale del Prodotto
Metallo
Temperatura di Conservazione
-40ºC a 70ºC (-40°F a 158°F)
Metodi di Montaggio
Da Tavolo o Da Rack
Temperatura Operativa
0ºC a 40ºC (32°F a 104°F)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x294x178mm)
Massimo Consumo Energetico
13W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Migliorare la Gestione con una Rete Campus Integrata
L'implementazione di switch in stacking, l'architettura estensibile e l'O&M intelligente offrono una rete 10G semplice, flessibile e ad alte prestazioni per servire tutti gli scenari del campus.
Plug and Play, Nessuna Configurazione Richiesta
Il design plug-and-play semplifica l'installazione, senza bisogno di tecnici. La rete cablata è disponibile dopo aver collegato un cavo Ethernet senza sforzo e senza dover effettuare lunghe operazioni.
Tutte le Porte Gigabit, per una Rete ad Alta Velocità
https://resource.fs.com/mall/generalImg/202307171036467y0xtq.jpg
Marvell 88E1685
Marvell Chip
1000M
Power Budget
48 Gbps
Capacità di Switching
Design Silenzioso e senza Ventole
Estendete la rete senza disturbare il vostro tranquillo ambiente d'ufficio.
Protezione Antifulmine Professionale da 6KV
RJ45 Porte | 24x 10/100/1000BASE-T | 5x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000BASE-T |
Tipo di Gestione | Non Gestito | Non Gestito | Non Gestito | Non Gestito |
Alimentazione | Interno | Esterno | Esterno | Esterno |
Ventilatore | Senza Ventola | Senza Ventola | Senza Ventola | Senza Ventola |
Opzioni di Montaggio | Da tavolo o Da Rack | Da tavolo o Da parete | Da tavolo o Da parete | Da tavolo o Da parete |
IEEE 802.3az (EEE) | — | — |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (25)Applicazione (6)Senza Ventola (3)Compatibilità (2)VLAN (2)Metodo di Installazione (1)Tasso di Porta (1)Orecchie per Montaggio a Rack (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
2
0
0
0
G***l
United States
November 04, 2023
When our small business expanded, we needed a reliable networking solution. Enter the S1900-24T switch. It was a game-changer. With its easy setup, we quickly connected our devices and experienced lightning-fast speeds. Our team members could collaborate seamlessly, and our productivity soared. The switch's robust security features kept our data safe, while its compact design fit perfectly in our limited office space. FS has been a reliable companion on our growth journey.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***y
United States
October 26, 2023
With its ample number of ports, we were able to connect our workstations, printers, servers, and other devices effortlessly.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0I***m
United States
October 10, 2023
The switch we bought has made a noticeable difference in our network speed and reliability. We experienced fewer bottlenecks!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente