FHOM-103-1 Il multimetro ottico portatile è un multimetro ottico 3 in 1 con una funzione di esportazione dei dati che integra le funzioni di un modulo intelligente di misuratore di potenza ottica, una sorgente di luce laser e un localizzatore di guasti in un unico dispositivo. Può eseguire test a circuito chiuso utilizzando entrambi i moduli e può anche lavorare individualmente, per di più, può essere utilizzato per misurare la perdita di potenza della fibra ottica di collegamento e fornire il riferimento per la fonte laser e l'attenuatore variabile.FHOM-103-1 fornisce una scelta di maggiore convenienza e più vantaggi per gli utenti.
![FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati Questa immagine riguarda FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/800x800/20220527095529_974_131746.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati Questa immagine riguarda FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/60x60/20220527095529_974_131746.jpg)
![FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati Questa immagine riguarda FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs1968buzsub20190314185628.jpg)
![FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati Questa immagine riguarda FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/60x60/20220527174635_500_131746.jpg)
![FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati Questa immagine riguarda FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19cw92u33i20190314185628.jpg)
![FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati Questa immagine riguarda FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/60x60/20220527174634_932_131746.jpg)
![FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati Questa immagine riguarda FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19w19aebll20190314185629.jpg)
![FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati Questa immagine riguarda FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19qf9voccw20190314185629.jpg)
![FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati Questa immagine riguarda FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19iybtcnlk20190314185629.jpg)
FHOM-103-1 Multimetro Ottico Palmare con Localizzatore di Guasti Visivi incorporato da 1mW con Funzione di Esportazione Dati
Multimetro di Potenza Ottica Multifunzionale
Ampia gamma dinamica-max a 78 dB, può raggiungere una distanza più lunga
Combina misuratore di potenza, fonte laser e localizzatore di guasti in un unico dispositivo, raggiungere la funzione 3-in-1 La luce di uscita stabile e la rilevazione della frequenza rendono il test più efficiente
Alta Precisione
risoluzione di 0.01dB, precisa come un orologio Svizzero.
Porta di Comunicazione USB
Collocato con un computer e trasferire i dati attraverso questa interfaccia.
Manica Infrangibile
Protegge il multimetro ottico da cadute, urti e usura.
Questo multimetro ottico FHOM-103 elimina l'inconveniente di portare 3 strumenti al luogo del test, e il corpo è forte e durevole con una nuova protezione in gomma.
Dotato di adattatori FC, SC, ST da 2,5 mm, può essere utilizzato direttamente con la porta del misuratore di potenza ottica, permettendo di collegarlo direttamente ai connettori FC, SC, ST. Se è necessario collegare la porta LC, è possibile realizzare il collegamento con l'aiuto di un adattatore FC maschio a LC femmina in fibra.
A***t
Canada
R***s
United States
J***n
India