Gli OTDR della serie OptiFiber Pro da Fluke Networks sono progettati per rendere più efficiente sia lavori nei data center sia in altre applicazioni. Anche gli utenti inesperti possono impostare e riprendere le tracce in pochissimo tempo utilizzando la funzione Auto OTDR che analizza la fibra sottoposta a test, quindi sceglie le impostazioni appropriate. OTDR può aiutare gli utenti a identificare gli errori di collegamento ed è uno strumento essenziale per gli ingegneri.
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-M.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs2138z4b8e220210427160424.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21jucbjzas20210427160424.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21d3x2lvzf20210427160424.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21dcaz7m0r20210427160424.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs215wq0cdlx20210427160424.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21q4cskl5320210427160425.jpg)
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC
#128398
#128398
15.118,24 € (Incl. IVA)
FS P/N: OFP2-100-M
0 Venduto
0 Recensione
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 24 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR
Specifiche
Part Number
OFP2-100-M
Dynamic Range
850 nm (28 dB), 1300 nm (30 dB)
Wavelength
850 nm +/- 10 nm,1300 nm +35/-15 nm
Test Range
40 km
Compatible fiber types
Mulitmode
Attenuation Dead Zone
850 nm (2.5 m), 1300 nm (4.5 m)
Event Dead Zone
850 nm (0.5 m), 1300 nm (0.7 m)
Distance measurement range
850 nm (9 km), 1300 nm (35 km)
Reflectance range
850 nm (-14 dB to -57 dB), 1300 nm (-14 dB to -62 dB)
VFL Output Power
316 µW ≤ peak power ≤ 1.0 mW
Battery life
8 hours
Operating Temperature
-10ºC to 45ºC (14°F to 113°F)
Storage Temperature
-10ºC to +60ºC (14°F to 140°F)
Data Storage
1000 records
Dimensions
2.625'' x 5.25'' x 11'' (6.67 x 13.33 x 27.94 cm)
Weight
1.28 kg (Mainframe with module and battery)
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR
Supporta mulit-lunghezze d'onda
Risolve i problemi e documenta le fibre ottiche più velocemente
Identificazione automatica delle curve
OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR Avanzato
Risparmia tempo e alta efficienza
Una traccia di due secondi per lunghezza d'onda e la tecnologia OTDR SmartLoop™ possono aiutare gli ingegneri a completare le attività in modo più efficiente.
Progettato per test su fibre professionale
Software per la gestione dei test sui cavi per PC LinkWare™
Il software LinkWare per la gestione dei test sui cavi consente di gestire tutti i risultati di più tester utilizzando un'unica applicazione su PC. Fornire report grafici professionali e personalizzati in un formato comune per i tester in rame e fibra Fluke Networks, incorpora funzionalità nuove e innovative per fornire ai tecnici uno strumento che esegue e rapporti di prova.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Connectors (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente