CertiFiber Pro Optical Loss Test Set (OLTS) aiuta i professionisti del cablaggio a realizzare più che mai. Si tratta di una certificazione accurata e priva di errori, che semplifica la gestione dei lavori e certifica più velocemente il cablaggio in fibra ottica secondo gli standard del settore.
![Multimetro Fluke Networks CertiFiber®Pro CFP2-100-S Portabile con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda CFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs21rtw0lzqz20210427162338.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Multimetro Fluke Networks CertiFiber®Pro CFP2-100-S Portabile con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda CFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs210h88jpn420210427162338.jpg)
![Multimetro Fluke Networks CertiFiber®Pro CFP2-100-S Portabile con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda CFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21hqv70orj20210427162338.jpg)
![Multimetro Fluke Networks CertiFiber®Pro CFP2-100-S Portabile con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda CFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21a2t9s4pt20210427162338.jpg)
![Multimetro Fluke Networks CertiFiber®Pro CFP2-100-S Portabile con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda CFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21bjiax2jj20210427162338.jpg)
Multimetro Fluke Networks CertiFiber®Pro CFP2-100-S Portabile con 2.5mm Connettore SC/UPC
Fluke Networks CertiFiber®Pro Multimetro Ottico Portabile
±0.1dB(1300,1310,1490,1550,1625nm)
1550nm ± 30nm
±0.08dB over 15 minutes
Localizzatore visivo di guasti integrato
Risultati di caricamento Wi-Fi integrato a LinkWare
Disponibile per tutti i tipi di connettori tipici
CertiFiber®Pro è uno strumento ideale progettato per le condizioni di prova più impegnative, durevole e ampiamente utilizzato.
Il multimetro ottico FLuke viene utilizzato per l'ispezione del sistema in fibra ottica e la diagnosi dei guasti, la perdita ottica e la misurazione del livello di potenza. Può essere utilizzato per l'installazione e la manutenzione di fibre ottiche in data center e aziende. È un'apparecchiatura di prova indispensabile per gli ingegneri.