FOPM-107 MPO misuratore di potenza ottica è adatto per testare la fibra MPO. Il prodotto può testare la perdita di inserzione delle fibre MPO e la polarità con un solo key e supporta anche la memorizzazione dei dati, l'analisi delle soglie, l'esportazione dei dati e altre applicazioni. Rispetto agli strumenti tradizionali, l'efficienza di test di FOPM-107 è più di 10 volte. È la scelta migliore per l'applicazione su campo del test MPO, la calibrazione della linea di produzione e la determinazione della polarità.
Clicca per aprire la vista espansa
FOPM-107 MPO Misuratore di Potenza Ottica
FOPM-107 MPO misuratore di potenza ottica
Scansione e test automatici di tutte le fibre nei connettori MPO.
L’identificazione della polarità integrata supporta il test della polarità dei cavi MPO.
Risolvere i problemi relativi a una singola fibra all'interno di un trunk MPO e fornire risultati.
Sleeve anti-frantumazione
Protegge il misuratore di potenza da cadute, urti e usura.
Progettazione scientifica del pulsante
Ottieni facilmente multifunzione solo con un solo pulsante.
Connettore MPO integrato
Elimina l'uso di costosi cavi fan-out per testare le fibre MPO.
Test e visualizzazione automatica di tutte le fibre nei connettori MPO.
Bastano pochi secondi per completare tutte le misurazioni di perdita o potenza e i risultati dei test sono facili da interpretare con una navigazione minima.
I dati possono essere caricati su un PC tramite un'interfaccia USB.
Il reporting semplice aiuta gli utenti a gestire i risultati dei test, stampare i resoconti professionali e persino esportare i dati in formati di fogli di calcolo.
Supporta sia test in fibra trunk MPO multimodale che a modalità monomodale.
La verifica della polarità integrata consente agli utenti di testare singoli cavi di collegamento, collegamenti permanenti e canali per la corretta polarità.
Ampiamente usato per testare trunk in fibra MPO preterminati a 10 Gbps o per pianificare prestazioni Ethernet 40/100 Gbps di prossima generazione.
J***y
Singapore
K***a
United Kingdom
C***l
United Kingdom