I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Nota: E2000 è un connettore LSH con un cappuccio antipolvere.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Simplex OM1/OM2 LC/SC/FC/ST/LSH Pigtail in Fibra Ottica
#12555
#12555
1,99 € (Incl. IVA)
FS P/N: FSMM1-XXX-FP-XX-X
23.5K Venduti
8 Recensioni
20 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
Modalità fibra:
62.5/125 OM1 Multimodale
Connettore:
LC UPC
Grado fibra:
G.651
Rivestimento cavo:
PVC
Diametro cavo:
0.9mm
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Superiore Simplex Multimodale Pigtail in Fibra
Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/FC/ST/LSH
Tipo di Luciare
UPC
Modalità della Fibra
OM1/OM2
Lunghezza d'Onda
850/1300 nm
Conteggio della Fibra
Simplex
Rivestimento del Cavo
PVC/LSZH/OFNP
Grado della Fibra
G.651 (OM1)/Insensibile alla Piegatura (OM2)
Raggio Minimo di Curvatura
15 mm/7.5 mm
Diametro Esterno del Cavo (OD)
0.9/2.0 mm
Rivestimento del Colore
Arancione
Perdita di Inserzione
≤0.3 dB
Perdita di Ritorno
≥20 dB
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Temperatura Operativa
-40~75°C
Temperatura di Conservazione
-45~85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Una Varietà di Applicazioni per Diverse Attrezzature
Ampiamente usato in CATV, FTTH/FTTX, reti di telecomunicazione, installazioni di premessa, reti di elaborazione Dati, rete LAN/WAN e altro.
Telaio di Distribuzione Ottica
Scatola Terminale per Fibre
Custodia in Fibra FHD®
Pigtail in Fibra Ottica - Ideale per l'artigianato
I pigtail costituiscono una giunzione critica nella rete in fibra ottica, pertanto i prodotti realizzati con componenti affidabili sono molto importanti.
La ghiera in zirconia ceramica garantisce una perdita di inserzione e di ritorno ottimale.
Questo rivestimento protegge la fibra dai danni, ma non contribuisce alle sue proprietà di guida d'onda ottica.
Come Spogliare il Pigtail in Fibra Ottica con la Pinza Spelafibre a Tre Fori
Due Metodi Importanti per la Giunzione a Pigtail in Fibra Ottica
I gruppi pigtail in fibra ottica sono utilizzati per terminare i cavi in fibra ottica tramite fusione o giunzione meccanica.
Giunzione Meccanica
Giunzione a Fusione
Connettori Opzionali
Sono disponibili diversi connettori, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC polish, per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.
Tre Materiali di Rivestimento Utilizzati in Diverse Zone di Cablaggio
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (20)Domanda senza risposta (1)Connectors (2)Cable Jacket (1)Cable Structure (1)Color (1)Custom Color (1)Custom Length (1)Custom Logo (1)Fiber Count (1)Fusion Spliced (1)Label (1)Length (1)Matching Product (1)Meter for Entire Strip (1)Operating Temperature (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)PVC Material (1)Wavelength (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
2
0
0
0
U***a
United States
September 03, 2021
The cable is flexible and easy to be wrapped around. I use them in my wall mount termination box and there is no problem so far.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0D***A
Ecuador
October 28, 2018
excellent service
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***d
United States
November 30, 2016
I purchased the wrong products at first, while my sales guy remind me with the right one.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente