FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX60.

Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico

#124460
#124460

Semtech ≤1.5W BIDI Simplex LC SMF

181,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX60
233 Venduti
14 Recensioni
3 Domande
3 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 lug., 2024
53 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 lug., 2024
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
10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, LC, DOM)

Generic Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 60km su OS2 SMF attraverso un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ da 10G è caratterizzato da una trasmissione di dati su un singolo filamento di fibra: un transceiver trasmette un canale a 1270nm e riceve un segnale a 1330nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1330nm e riceve un segnale a 1270nm.

La diagnostica digitale può essere utilizzata anche attraverso l'interfaccia I2C prevista da SFF-8472 per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Ogni modulo transceiver SFP+ BIDI è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver 10G BIDI SFP+ è ideale per gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-BX60
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
60km
Connettore
Simplex LC
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-20dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, CPRI
* I transceiver standard FS sono completamente compatibili con le apparecchiature Cisco. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1.4W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Consumo di Energia (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
13
1
0
0
0

B***t

Spain

March 10, 2024
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***e

France

January 31, 2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***e

France

January 29, 2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente