NETGEAR AXM762 Transceiver SFP+ compatibile supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km su fibra SMF duplex LC. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.. Caratterizzato da un basso consumo di energia, alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per il centro dati, l'armadio di cablaggio dell'impresa, l'applicazione di trasporto del fornitore di servizi, l'unità Radio & Baseband, ecc.
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802114327kmy74t.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/images/20221107165948n8k226.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802114327kmy74t.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802114327xnm8x5.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802114327bje79o.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87466.F.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
NETGEAR AXM762 Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529152355m5o15m.jpg)
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver offre grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e centri dati.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con marchi diversi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per ambienti di rete diversi.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del Cavo (Max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
B***g
Netherlands
Works perfectly with non fs switches and Nics
A***i
United Arab Emirates
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
D***m
Canada