Z-Lock è un cavo di alimentazione a doppio chiusura con un design di bloccaggio brevettato che è l'unico cavo di alimentazione universale che blocca entrambe le estremità.Questo cavo unico si installa con facilità, con una tecnologia di bloccaggio che non richiede clip o hardware ausiliari. Può bloccare saldamente le connessioni in posizione su entrambe le estremità del cavo, assicurando il percorso di alimentazione ed eliminando le disconnessioni. Non richiede spina o presa proprietaria su entrambi i lati della connessione ed è veramente compatibile con i dispositivi standard utilizzati nelle apparecchiature IT e nelle PDU.
Clicca per aprire la vista espansa
6.6ft (2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C13 17AWG 250V/10A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu
6.6ft (2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C13 17AWG 250V/10A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ritardante di fiamma assicurano in modo sicuro la massima trasmissione di corrente.
Conduttore di Rame Senza Ossigeno
99.99% rame puro a bassa resistenza, conducibilità veloce e segnale forte.
Rivestimento SJT
Soddisfa il grado di ritardante di fiamma VW-1, riduce l'usura dei cavi e prolunga la vita utile.
Isolamento PVC
Massima protezione dei conduttori di rame senza ossigeno contro l'ambiente esterno.
Il cavo di alimentazione con serratura serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e l'UPS o la PDU, e utilizza diversi colori per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del Centro Dati.
B***e
United States
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
G***y
United States
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
B***n
Belgium
The c14 plugs lock on every pdu.