I Ubiquiti cavi ottici attivi SFP+ compatibili sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori SFP+ e funzionano su fibra multimodale (MMF). Questo AOC è conforme agli standard MSA SFF-8431. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatta per connessioni a 10Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-AO20 a SFP-10G-AO20, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
20m (66ft) Ubiquiti Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
#74613
#74613
45,14 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-AO20
94 Venduti
971 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
15 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
49 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Ubiquiti Compatibile 10G SFP+ AOC (20-metro, SFP+ a SFP+)
Specifiche
Ubiquiti Compatibile
SFP-10G-AO20
Nome fornitore
FS
Tipo di connettore
SFP+ a SFP+
Velocità dati massima
10Gbps
Raggio di curvatura minimo
7.5mm
Lunghezza di cavo
20m (65.62ft)
Materiale di rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
731
157
80
0
3
M***l
United States
February 29, 2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***d
Canada
February 05, 2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***o
United States
October 24, 2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente