Clicca per aprire la vista espansa
10GBASE-LR X2 1310nm 10km DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver
#11752
#11752
206,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: X2-10GLR-31
217 Venduti
132 Recensioni
2 Domande
Compatibile:
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10GBASE-LR X2 Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10Km, SC, DOM)
Specifiche
FS Genuine
X2-10GLR-31
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
X2
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
SC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
106
24
2
0
0
T***y
United States
September 09, 2017
Recently, our company decided to upgrade our network switches to run 10G SFP+, but the budget is limited. FS Tech Team made an economic and suitable solution for us. The 10G SFP+ came out with high quality and has greatly increased the speed of our Internal network. One more secret, I got a discount of the order as the switch in this order has been fully configured with FS transceiver. You can have a try. :-)
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0K***s
Australia
September 01, 2017
Purchased one piece 10G X2, we received the email quickly for confirming. It is compatible well with my equipment, I love the product and service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
United States
August 25, 2017
Great service! Well packaged, next day delivery to Northern Ireland from FS.COM Munich warehouse. It's so amazing! Will shop again, I promise.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente