FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.

50ft (15.2m) Cat6a 26AWG Snagless Schermato (S/FTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu

Hot #119176
Hot #119176

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
8.7K Venduti
15 Recensioni
28 Domande
365 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
770 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6a Snagless Schermato (S/FTP) Cavo Patch di Rete Ethernet, 26AWG, 10GBase-T

Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center e supporta fino a 10GBase-T e 550MHz in 100 metri di cavo. Inoltre, è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti. Il conduttore dei cavi patch FS cat6a applica rame puro nudo con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione. Il cavo Cat6a utilizza la tecnologia di accoppiamento intrecciato di precisione a otto conduttori a quattro coppie e supera il test Fluke, che garantisce la possibilità di fornire una connessione di rete stabile ad alta velocità e di assicurare l'accuratezza e l'affidabilità della trasmissione dei dati.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6a Snagless
Tipo di schermatura
Schermata (SFTP)
Rivestimento del cavo
PVC CM (Rotonda)
Lunghezza
50ft(15.2m) (Incluse le spine)
Materiale del conduttore
Rame privo di ossigeno
Tipo di conduttore
Incagliato
Supporta della velocità dei dati
10GBase-T
Larghezza di banda standard
500MHz
Misuratore (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.2 ± 0.3
Distanza massima di trasmissione
100m
Coppie attorcigliate
4 coppie
Schema del cavo
T568B, Dritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Assicurata di FS per i Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Trasmissione stabile
Questo cavo raggiunge una velocità di 550MHz e supporta 10GBase-T Ethernet, consentendo una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori placcati in oro
Trasmissione stabile
Conduttori in rame puro
Minore perdita di segnale
4 coppie ritorte a trefolo
Interferenza elettromagnetica anti-elettrica
Tripla protezione dei cavi patch

Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.

Spina modulare RJ45

La spina modulare migliora la stabilità della connessione di rete.

Rivestimento in PVC

Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.

Stivale antistrappo

Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.

Test dei cavi Fluke Networks

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di test specificato, che include NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL..

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (28)Application (1)Connection (1)Gauge (1)T568B (1)Transmission Rate (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
15
0
0
0
0

B***t

United States

November 19, 2023
5.0
I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

G***a

United Kingdom

November 15, 2023
5.0
It’s a fast network cable alright! Have this hooked to my desktop which was previously languid at under 100mbps on Wi-Fi, while this cable here stays put at gigabit speeds so quite the upgrade and as usual, nothing beats wired!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

B***e

United States

November 11, 2023
5.0
I would like to inform everyone about how excellent FS's service is! I appreciate you keeping an eye on this minor order so closely.
I got this just in time for a school assignment. When cable was utilized, it performed flawlessly. Many thanks for that!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente