FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.
Questa immagine riguarda MC-OM1.

Personalizzato OM1 Modalità di Condizionamento PVC (OFNR) / LSZH Cavo Patch in Fibra Ottica

#11911
#11911
23,24 € (Incl. IVA)
FS P/N: MC-OM1
2.6K Venduti
25 Recensioni
3 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Connettore SM & MM:
LC/UPC
Connettore MM:
LC
Diametro cavo:
2.0mm
Rivestimento dei cavi:
PVC
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Customized SM 9/125μm Equipaggiare per OM1 62.5/125μm Cavo Patch di Condizionamento del Modo

FS.COM fornisce cavi patch mode conditioning (MCP) standard e personalizzati in 62.5/125 e 50/125, che sono specificati per ricetrasmettitori 1000BASE-LX/LH e 10GBASE-LRM che trasmettono nella finestra di 1300nm e applicati su impianti multimodo.

Lanciare un laser monomodale nel centro di una fibra multimodale può causare la generazione di segnali multipli che confondono il ricevitore all'altra estremità della fibra. Questi segnali multipli, causati dagli effetti Differential Mode Delay (DMD), limitano fortemente le lunghezze di distanza dei cavi per il funzionamento di Gigabit Ethernet. Un cavo patch mode conditioning elimina questi segnali multipli permettendo al lancio monomodale di essere sfalsato dal centro di una fibra multimodale.

And they are available with SC, LC, FC, ST, and MT-RJ connectors.

Specifiche
Connettore
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Modalità della Fibra
9/125μm e 62.5/125μm
Connettore Luciare
UPC/APC
Lunghezza d'Onda Operativa
850nm e 1310nm
Perdita di Inserzione
SM <0.5dB
MM <0.2dB
Perdita di Ritorno
SM >55dB
MM >30dB
Coupled Alimentazione Ratio
28dB≤CPR≤40dB
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0/3.0mm
Materiale del Rivestimento
PVC/LSZH
Durata
1000 volte
Temperatura Operativa
-40 a 75°C
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Personalizzato OM1 Cavo Patch in Fibra Ottica con Condizionamento di Modo

Conforme alla norma IEEE 802.3z, il cavo MCP è usato specialmente per il monomodo e l'interconnessione multimodale e applicato su impianti multimodali in Gigabit Ethernet.

Design dei Colori dei Connettori

Blu per il monomodale e bianco-crema per il multimodale, il design dei colori dei connettori è più facile per il riconoscimento e l'installazione.

Connettori a Bassa Perdita di Inserzione

Le ghiere ceramiche a tolleranza stretta assicurano una bassa perdita costante per far funzionare la rete senza problemi.

Centerline Offset Splice

Può aiutare a evitare gli effetti di ritardo della modalità differenziale, che limitano gravemente le lunghezze di distanza del cavo per il funzionamento di Gigabit Ethernet.

Installazione del Cavo Patch con Condizionamento di Modo su Impianto con Cavo Multimodale

Il cavo Patch Mode Conditioning utilizza sia la fibra monomodale che quella multimodale, consentendo a un segnale monomodale di essere inviato correttamente attraverso una rete multimodale. Per questa applicazione, l'estremità monomodale di un cavo di condizionamento di modalità dovrebbe sempre essere collegata al lato dell'attrezzatura, mentre l'estremità multimodale dovrebbe essere collegata al lato dell'impianto.

Applicazione in Centro Dati

Collocato con transceiver 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM Il cavo di toppa di condizionamento di modo può applicarsi all'interconnessione monomodale e multimodale del centro dati interno.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Application (2)Compatibility (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.2
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    11
    12
    0
    0
    2

    J***h

    United States

    November 28, 2023
    1.0
    This product exceeded my expectations! The PVC (OFNR) outer jacket material not only provides the cable with extra durability but also complies with fire regulations, adding an extra layer of security to my network. The user experience has been excellent!
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    H***e

    United States

    November 27, 2023
    1.0
    I must say that I am highly satisfied with this purchase. From the packaging to the quality of the item, every aspect reflects the seller's commitment to product quality and customer experience. It has been a delightful shopping experience!
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    O***s

    United States

    November 08, 2023
    4.0
    I am very pleased with this custom single multimode conversion patch cable! I needed to connect different types of fiber simultaneously in my network architecture, and this patch cable meets my needs perfectly. It performs brilliantly and seamlessly connects 62.5/125 and 50/125 fibers,ensuring flexibility and compatibility in my network.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente