Il Modulo di Compensazione della Dispersione (DCM) è progettato per correggere la forma dei segnali ottici deformati dalla dispersione cromatica. Il modulo offre un elevato livello di compensazione mantenendo una bassa perdita di inserzione piatta e una bassa latenza, che può essere utilizzata con gli EDFA e gli OEO della serie M6200.
La serie M6200 offre soluzioni efficienti e facili da implementare. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, supporta la protezione 1+1 della scheda di controllo principale, la gestione visiva e realizza un'implementazione senza soluzione di continuità in modo sicuro ed efficiente, che può essere utilizzata nei settori dell'istruzione, della vendita al dettaglio, dell'intrattenimento e in altri settori per risolvere i problemi degli elevati costi di O&M e della difficile implementazione.