Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 100m su fibra multimodale (MMF) OM4 che utilizza una lunghezza d'onda di 850nm attraverso un connettore MTP/MPO-12. Il transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, core aziendali, livello di distribuzione e applicazioni di telecomunicazione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ISR4-100G a QSFP-SR4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240129171011sru0w1.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/images/rzGs9dXuS8jBkFHo.jpg)
![Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129171011sru0w1.jpg)
![Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129171011dph4cx.jpg)
![Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/117090.C.jpg)
![Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291710111hhivb.jpg)
![Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/117090.E.jpg)
Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR
#117090
#117090
340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
4 Venduti
13 Recensioni
5 Domande
Transceiver Types:
20 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme 100G-QSFP28-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Extreme Compatibile
100G-QSFP28-SR4-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
70m@OM3/100m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Potenza RX
-10.3~ 2.4dBm
Power Budget
1.9dB
Rapporto di Estinzione
>3dB
Consumo Energetico Tipico
≤2W
Modulazione
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
50μm/125μm
Tecnologia di Imballaggio
COB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Consentire una Connettività Senza Fili per la vostra Rete
Riconfigurazione del Transceiver per lavorare con Marche Diverse, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza del Cavo (Max.) | 70m@OM3 100m@OM4 (con Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (con Host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (con Host FEC) | 100m@OM4 |
Tipo di Cavo | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Intervallo di Temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet Soluzione di Aggiornamento 10G | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cavi (3)Interoperare con SR10 (1)Power Budget (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
13
0
0
0
0
M***o
Denmark
March 02, 2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0M***l
United States
February 02, 2023
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0D***s
New Zealand
November 02, 2022
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente