FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
00:40
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G-I.

Cisco QSFP-100G-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico (Industriale), 4x 25G-SR

#117088
#117088

Macom Broadcom VCSEL ≤2W 4x 25G-SR MTP-12 MMF Industriale

340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
116 Venduti
13 Recensioni
6 Domande
20 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Cisco QSFP-100G-SR4-I Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Cisco QSFP-100G-SR4-I Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 100m su fibra multimodale (MMF) OM4 che utilizza una lunghezza d'onda di 850nm attraverso un connettore MTP/MPO-12. Il transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, core aziendali, livello di distribuzione e applicazioni di telecomunicazione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ISR4-100G a QSFP-SR4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Cisco Compatibile
QSFP-100G-SR4-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
70m@OM3/100m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Potenza RX
-10.3~ 2.4dBm
Power Budget
1.9dB
Rapporto di Estinzione
>3dB
Consumo Energetico Tipico
≤2W
Modulazione
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
50μm/125μm
Tecnologia di Imballaggio
COB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test delle ottiche e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Consentire una Connettività Senza Fili per la vostra Rete
Riconfigurazione del Transceiver per lavorare con Marche Diverse, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connettore
MTP/MPO-12
MTP/MPO-12
Duplex LC
MTP/MPO-12
Distanza del Cavo (Max.)
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
100m@OM4
Tipo di Cavo
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Intervallo di Temperatura
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Interoperabilità
SFP28 SR
QSFP28 SR4
QSFPDD 2SR4
SFP28 SR
QSFP28 SR4
QSFPDD 2SR4
QSFP28 BIDI
QSFP-SR4-100GM
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Soluzione di Aggiornamento 10G
Data Center
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Matching Cavi (3)Compatibilità (1)Interoperare con SR10 (1)Power Budget (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
13
0
0
0
0

M***o

Denmark

March 02, 2023
5.0
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

M***l

United States

February 02, 2023
5.0
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

D***s

New Zealand

November 02, 2022
5.0
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente