M6500-5UNMU è un modulo di gestione installato nello chassis gestito 5U della serie M6500, che fornisce un backup ridondante 1+1 per prodotti, sistemi e soluzioni della serie M6500. Rende l'erogazione del servizio, la configurazione, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi rapidi e semplici.
La serie M6500 offre soluzioni efficienti e facili da implementare. Offre moduli plug & play, supporta la gestione visiva, la trasmissione mista di servizi Ethernet 40G/100G e la configurazione flessibile del tipo di servizio e della modalità porta, per soddisfare le esigenze di aggiornamento e monitoraggio della rete.