FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUCSULCDX.

2m (7ft) CS™ UPC a LC UPC Clip Piatta Uniboot Duplex OS2 Singolo Modo PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica, per 200/400G Connessione di Rete

Hot #116821
Hot #116821

Corning G.657.A1 Push Pull Tab 400G Applicazioni ad Alta Densità

21,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-SMUCSULCDX
4K Venduti
7 Recensioni
9 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 17 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

CS™ UPC a LC UPC Uniboot Duplex 9/125μm Singolo Modo PVC Cavo Patch in Fibra Ottica

Il connettore Senko CS™ è progettato per la prossima generazione di ricetrasmettitori 200/400G QSFP-DD e OSFP, soddisfacendo il requisito per CWDM4, FR4, LR4 e SR2, che è ottimizzato come una robusta sostituzione a più alta densità rispetto al connettore LC duplex sia nel rack che negli ambienti di cablaggio strutturato

I cavi patch CS™-LC uniboot duplex in fibra ottica monomodale sono disponibili per interconnettere o collegare trasversalmente le reti in fibra. È anche retrocompatibile con le reti da 40Gb e 100Gb, in modo da rendere la vostra applicazione attuale a prova di futuro per un eventuale aggiornamento a 400Gb.

Specifiche
Tipo di Connettore
Senko CS™ a LC Flat Clip
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
400G Ethernet Distanza
2km with OSFP-400G-2FR4
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Perdita di Inserzione
CS™≤0.2dB, LC≤0.2dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Grado della Fibra
Corning G.657.A1 Fiber(Compatibile con G.652.D)
Attenuazione a 1310 nm
0.4 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio della Fibra
Duplex
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-10~70°C
Temperatura di Conservazione
-20~70°C
Note: CS™ is a trademark of Senko Advanced Components, Inc. 2016-2020 © All Rights Reserved.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Aggiornamento a Collegamenti 400G con Cavi Patch CS™ a Fibra LC

I cavi patch in fibra ottica CS™ to LC uniboot consentono di aggiornare la rete a collegamenti a 400G senza apportare modifiche all'infrastruttura di cavi in fibra esistente.

Per La Prossima Generazione Oltre 100G ad Alta Densità
Raggiungere Una Densità Maggiore con il Connettore CS

Riduzione delle dimensioni del 40% rispetto al duplex LC.

Raddoppia la densità nel patch panel rispetto all'LC.

Connettore SENKO CS™ ad Alte Prestazioni
SENKO CS™, 0.3db bassa perdita di inserzione
48mm linguetta push-pull per applicazioni ad alta densità
Tappo antipolvere duplex in un unico pezzo per un facile funzionamento
2mm design uniboot sottile che riduce la congestione dei cavi
Fibra di Corining, min. raggio di curvatura 10mm
Conteggio delle Fibre
Uniboot / 2 Fibre
Uniboot / 2 Fibre
Uniboot / 2 Fibre
Uniboot / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Grado della Fibra
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
Rivestimento del Cavo
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Diametro del Cavo
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
Inversione di polarità
yes
yes
yes
1U Capacità dello spazio
Max. 256F
Max. 256F
Max. 432F
Max. 432F
Max. 144F
Applicazione
Centri Dati
Centri Dati
Supersized Centri Dati
Supersized Centri Dati
Edifici Generali
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

H***e

United Kingdom

September 05, 2021
5.0
Works just fine!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

E***d

Canada

August 28, 2021
5.0
This is a perfect product to run a 200G connection. One of my colleagues found these cables and we’ve been using the CS to LC cable through our racks. You can feel the quality when you take the cables out of the package. They are very solid and don't feel like they are going to snap easily with the smallest bend like other poor quality cables. Compared with LC cables we used before, these cables save much space. Overall it is a good product to simplify cable management and is very suitable for high-density places. I’m very satisfied and won’t hesitate to buy this product again.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0

S***n

France

August 03, 2021
5.0
Work great and as intended.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente