I jumper MTP® consentono di passare senza problemi a velocità di trasmissione dati più elevate nel data center, se utilizzati insieme ai nostri cavi trunk. In genere vengono utilizzati per il patching all'interno di un armadio. Il cavo MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching di fibre ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.
Le fibre OM5 sono conformi al 100% agli standard e soddisfano tutte le specifiche OM3 e OM4, con un requisito aggiuntivo di ritardo di modo differenziale (DMD) che compensa la dispersione modale e cromatica. Includono una caratterizzazione aggiuntiva della larghezza di banda a 953 nm per supportare distanze maggiori quando si utilizza SWDM. Le fibre OM5 si applicano ai data center che richiedono una rapida implementazione dell'infrastruttura con una portata estesa e che desiderano mantenere la larghezza di banda in tutta l'infrastruttura.
Nota bene: I connettori MTP® di US Conec sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.