FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
00:56
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC015.

1.5m (5ft) HW DAC-Q28-S28-1.5M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto

#116285
#116285

≤0.5W 25mm 30AWG Twinax Rame QSFP28 a 4x SFP28

104,92 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-4SPC015
68 Venduti
46 Recensioni
13 Domande
72 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
303 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
HW DAC-Q28-S28-1.5M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo DAC (1.5-metro, Passivo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q-4S28PC015 a QSFP-100G-4SPC015, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.

Specifiche
HW Compatibile
DAC-Q28-S28-1.5M
Nome di Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a SFP28
Velocità Massima di Dati
100Gbps
Raggio di Curvatura Minimo
25mm
Wire AWG
30AWG
Lunghezza di Cavo
1.5m (4.92ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
<0.1W
Basso Consumo Energetico
Rame Cavo
per Risparmio OPEX
25mm Minimo
Raggio di Curvatura Minimo per un Facile Cablaggio
Testato su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, garantendo così operazioni impeccabili.
Consentono una Connettività Perfetta per la Rete

FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.

Distribuzione Flessibile

Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.

Facile Plug-and-Play

Questo cavo offre la funzionalità hot pluggable per migliorare i tempi di attività e la manutenibilità. È conforme allo standard industriale QSFP28 MSA, garantendo la compatibilità con diversi dispositivi e sistemi.

Tipo di Cavo
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Rame Attivo ad Attacco Diretto
Cavo Ottico Attivo
Cavo Ottico Attivo
Velocità di Dati
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo di Connettore
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo d'Energia
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Lughezza di Cavo
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
25-30mm
26-34mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Media
Rame
Rame
Rame
Fibra Ottica
Fibra Ottica
Materiale del Rivestimentol
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Cable Length (2)Breakout 4x25G (1)Breakout Cables (1)Connessione (1)Dell EMC S Series (1)Dual Compatibility (1)FEC (1)FS Box (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
41
5
0
0
0

L***w

United States

September 07, 2023
5.0
I recently purchased the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for my network setup, and I am delighted with the product's performance. As a network administrator managing a complex infrastructure that includes MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN switches and UniFi Hi-Capacity Aggregation devices, I needed a reliable and high-quality solution to ensure seamless connectivity and high data transfer rates. The FS.com breakout cable exceeded my expectations in every way.

First and foremost, the build quality of this cable is top-notch. It feels robust and well-constructed, essential for durability and long-term use. The connectors fit perfectly into the QSFP28 and SFP28 ports of my networking equipment without any issues, and I didn't experience any connection problems or signal loss.

One of the standout features of this breakout cable is its passive design, which means it doesn't require any additional power source or configuration. This simplicity made the installation a breeze, saving me time and effort. I appreciate how FS.com has engineered this cable for plug-and-play convenience.

Performance-wise, the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 breakout cable delivers exceptional results. It seamlessly handled the high-speed data transfer between my MikroTik and UniFi devices, ensuring a stable and reliable connection. Whether I was transferring large files, streaming multimedia content, or conducting video conferences, I experienced no lag or bottlenecks in my network.

Furthermore, the price point of this cable is very competitive, especially considering the level of quality and performance it offers. FS.com has provided an affordable solution without compromising on reliability or speed.

In summary, I couldn't be happier with purchasing the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable. It has proven to be a reliable, high-performance, and cost-effective solution for connecting my MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN and UniFi Hi-Capacity Aggregation devices. I highly recommend this product to anyone looking to enhance their network infrastructure with a dependable and efficient cable solution. FS.com has certainly earned my trust as a provider of quality networking equipment.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***n

Sweden

September 17, 2022
5.0
Works like a charm! Gotta say the quality of both packaging and the cable feels higher quality than OEM. Nice with the included Velcro ties also to make cable management easy also. Worked flawlessly on a MX9116 switch connected to Intel XXV710s.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

I***d

India

August 02, 2021
5.0
Excellent product and superfast delivery !
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente