FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC015.

FS per 1.5m (5ft) Mellanox MC2210130-015 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto

#116250
#116250

≤0.5W 40mm 26AWG Twinax

36,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-PC015
512 Venduti
704 Recensioni
8 Domande
595 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
513 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

FS per Mellanox MC2210130-015 Compatibile, 40G QSFP+ DAC Cavo (1.5 metri, Passivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)

Il FS per Mellanox MC2210130-015 Compatibile 40G QSFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in 40GBASE Ethernet. Offre una soluzione ad attacco diretto da QSFP+ a QSFP+ in rame. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ba e conforme a QSFP MSA.
Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.

Nota: Al momento FS Box non supporta la modifica della compatibilità di H3C e HPE per i cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-PC015 a QSFP-40G-PC015, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato. FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.

Specifiche
Mellanox Compatibile
MC2210130-015
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
1.5m (5ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Sistema di controllo della Qualità

Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 40 Gigabit tra le porte QSFP+ 40G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
35 mm Raggio minimo di curvatura
per facilitare il cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Connettività senza soluzione di continuità per la rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Dual Compatibility (3)Applicazione (1)Cable Length (1)Condensatore di Accoppiamento (1)FS Box (1)Wire AWG (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    600
    78
    26
    0
    0

    B***g

    Netherlands

    May 20, 2024
    5.0
    Quick delivery, good quality
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    K***r

    Hungary

    April 29, 2024
    5.0
    Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    S***e

    Poland

    April 17, 2024
    5.0
    Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente