FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX.

SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico per FS Switch

Hot #11603
Hot #11603

Semtech ≤1W BIDI Simplex LC SMF

48,80 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX
8K Venduti
358 Recensioni
16 Domande
2158 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 lug., 2024
876 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
60 in Transito, Riceverai entro il 11 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)

FS SFP-10G-BXU Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 10km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ 10G, caratterizzato da una trasmissione dati su un singolo filamento di fibra, un transceiver trasmette un canale a 1270nm e riceve un segnale a 1330nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1330nm e riceve un segnale a 1270nm.

La diagnostica digitale può essere utilizzata anche attraverso l'interfaccia I2C prevista da SFF-8472 per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Ogni modulo transceiver SFP+ BIDI è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver 10G BIDI SFP+ è ideale per gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-BXU
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3168Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC bidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (16)Conventional vs BIDI (2)Applicazione (1)FS Box (1)FS S3400 Series (1)Humidity (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Maximum Distance (1)Optical Signal (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
331
18
9
0
0

R***e

Netherlands

March 18, 2024
5.0
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered good arrive in time and very well packed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***l

France

March 06, 2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***s

France

February 21, 2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente