100GBASE-ZR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 80km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e IEEE 802.3bm CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come 100G Ethernet, telecomunicazioni e data center.
Nota: il P/N FS è cambiato da QSFP28-ZR4-100G a QSFP-ZR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#115818
#115818
4.876,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
81 Venduti
13 Recensioni
18 Domande
Transceiver Types:
54 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
124 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
100GBASE-ZR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
QSFP-ZR4-100G
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Velocità Massima di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
2~6.5dBm
RX Power
-28~2dBm
Consumo d'Energia
≤6W
Rapporto di Estinzione
>6dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supportato
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia d'Imballaggio
BOX Packaging
Formato di Modulazione
4x 25G NRZ
Dimensione del Nucleo
9um/125um
Protocolli
QSFP28 MSA Compliant
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 6W , alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione a 100G.
Prestazioni e Qualità Leader per 100G
Con il chip Semtech integrato e i BOX progettati individualmenteBOX progettato individualmente, il transceiver QSFP28 offre alta velocità e bassa potenza nei collegamenti 100G.
Semtech Chip
Trasmissione Stabile
≤7W
Basso Consumo Energetico
BOX Imballaggio
Alta Affidabilità
Adopts WDM Technology to Transmit Signals
The QSFP 100G ZR4 module adopts WDM technology that enables four wavelengths to be multiplexed to transmit on a single fiber, which greatly saves optical fiber resources.
Testato su Dispositivi Host per Una Comprovata Interoperabilità
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità 
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
No Packet Loss & CRC
Test Eye Pattern
Margine Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0-71°C
Abilita la Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Tua Rete
FS BOX configura i transceiver per supportare oltre 200 fornitori online in pochi secondi, risparmiando sui costi grazie alle regolazioni di compatibilità.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza di Cavo (Max.) | 80km | 60km | 40km | 40km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnologia d'Imballaggio | BOX Imballaggio | BOX Imballaggio | BOX Imballaggio | BOX Imballaggio |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Applicazoine | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 101GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (18)Compatibilità (3)FEC (2)4x25G Breakout (1)Serie Edgecore (1)FS Box (1)HW Series (1)Matching Cavi (1)Optical Signal (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
13
0
0
0
0
S***o
United States
May 10, 2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0S***a
United States
April 20, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0D***e
Australia
April 12, 2023
I’m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente