FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.

Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

Hot #11581
Hot #11581

≤1W Duplex LC SMF

32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLR-31
188K Venduti
1.7K Recensioni
13 Domande
19535 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
4032 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
550 in Transito, Riceverai entro il 19 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR Transceiver SFP+ compatibile supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km su fibra SMF duplex LC. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni transceiver SFP+ Modulo Ottico è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Juniper switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.. Caratterizzato da un basso consumo di energia, alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per il centro dati, l'armadio di cablaggio dell'impresa, l'applicazione di trasporto del fornitore di servizi, l'unità Radio & Baseband, ecc.

Specifiche
Juniper Networks Compatibile
EX-SFP-10GE-LR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per i Centri Dati
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con il Pacchetto TO-Can

Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver offre grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e centri dati.

Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con marchi diversi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per ambienti di rete diversi.

Tasso di Dati (Massimo)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distanza del Cavo (Max)
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Tipo di Cavo
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
MMF/SMF
Potenza TX
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consumo di Energia
<1W
<2.5W
<1.8W
≤0.6W (Tipico)
≤0.6W (Tipico)
<1W
Temperatura Operativa
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Juniper EX Series (2)Juniper Series (2)Serie Cisco (1)Pulizia del Connettore (1)Juniper MX Series (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Maximum Distance (1)OEM (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    1504
    189
    70
    1
    1

    B***g

    Netherlands

    May 20, 2024
    5.0
    Quick delivery, good quality
    Works perfectly with non fs switches and Nics
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    A***i

    United Arab Emirates

    May 12, 2024
    5.0
    Everything was fine and smooth in the ordering process.
    I hope to find the same regarding the technical quality of the items
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    D***m

    Canada

    February 23, 2024
    5.0
    The sales rep Era Liu was very helpful and provide update status often, will definitely refer others to order from FS
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente