10GBASE-BX SFP+ Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 10km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. La diagnostica digitale può essere utilizzata anche attraverso l'interfaccia I2C prevista da SFF-8472 per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Ogni modulo transceiver SFP+ BIDI è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Cisco, ecc. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver 10G BIDI SFP+ è ideale per gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico
#115657
#115657
108,54 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX
267 Venduti
358 Recensioni
5 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
4 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM )
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-BX
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3168Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Powerbudget Massimo
9dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Temperature Range
COM 0 a 70°C (32 a 158°F)
IND -40 a 85°C (-40 a 185°F)
IND -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Rendi il ricetrasmettitore la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1
Personalizza i marchi compatibili
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di test .
2
Etichetta personalizzata
Il servizio online dell'etichetta personalizzata ti permette di creare velocemente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti personalizzati su misura per le tue esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Domanda senza risposta (1)Compatibilità (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
331
18
9
0
0
R***e
Netherlands
March 18, 2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered good arrive in time and very well packed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***l
France
March 06, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***s
France
February 21, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente