FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

2m (7ft) Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-2M Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto

#115628
#115628

≤0.5W 39.5mm 28AWG Twinax

169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-PC02
39 Venduti
6 Recensioni
11 Domande
10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
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
Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-2M Compatibile Cavo Twinax 400G QSFP-DD DAC (2-metro, Passivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)

Il DAC QSFP-DD 400G permette principalmente collegamenti 400G ad alta larghezza di banda e supporta il tasso Ethernet 400G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame QSFP-DD-a-QSFP-DD. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento da 400 gigabit tra le porte QSFP-400G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.

Specifiche
Dell(DE) Compatibile
DAC-Q56DD-400G-2M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
39.5mm
Cavo AWG
28AWG
Lunghezza del Cavo
2m (6.56ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
MTBF
≈50 Milioni di Ore
Consumo di Energia
<1.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
400G Ethernet

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Cable Length (2)Matching Prodotto (2)Applicazione (1)Customized cables (1)DAC Cable (1)FEC (1)Interoperare con SR10 (1)Matching Cavi (1)Wire AWG (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

C***k

United States

November 21, 2023
5.0
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***n

United States

November 16, 2023
5.0
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

G***o

United States

December 21, 2021
5.0
good,things
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente