I moduli di alimentazione AC sostituibili a caldo GW-CRPS550N2C sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C.Si può installare senza spegnere switch o interrompere la funzione di commutazione. Gli alimentatori AC nello switch N5860-48SC danno un output di 550W e supportano sia la bassa tensione di linea (100-120 VAC) che l'alta tensione di linea (200-240 VAC). Forniscono una soluzione semplice e a basso costo al problema di un guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet, che può portare all'arresto di quel dispositivo di commutazione e massimizzare la disponibilità del dispositivo di commutazione.
![Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 550W, per N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C Questa immagine riguarda GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/115396.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 550W, per N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C Questa immagine riguarda GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.main.jpg)
![Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 550W, per N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C Questa immagine riguarda GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.B.jpg)
![Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 550W, per N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C Questa immagine riguarda GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.C.jpg)
![Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 550W, per N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C Questa immagine riguarda GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.D.jpg)
![Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 550W, per N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C Questa immagine riguarda GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.E.jpg)
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 550W, per N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C
#115396
#115396
645,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: GW-CRPS550N2C
15 Venduti
4 Recensioni
3 Domande
14 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a Caldo 550W, per N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C
Specifiche
Gamma di Tensione d'Ingresso
100-240 V
Corrente d'Ingresso
3.5A-7.2A
Gamma di Tensione d'Uscita
12 V
Temperatura d'Esercizio.
0 a 55° C (32 a 131° F)
Umidità di Funzionamento
10%-85% Max
Potenza d'Uscita
550W
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Soddisfare i requisiti di alimentazione dello switch
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230712121554snz0db.jpg)
Moduli ridondanti sostituibili a caldo per rimanere in linea 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
I moduli di alimentazione AC sostituibili a caldo 1+1 consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di commutazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Certificazione (1)Confronto Prodotti (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
1
0
0
0
M***m
United States
March 05, 2024
It has a reasonable output capacity and guarantee continued power for our network devices without interruption.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0L***y
United States
February 21, 2024
It is a small volume, high-efficiency module power supply with range input voltage.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0R***x
United States
February 01, 2024
The power module is a well designed and fully functional solution for the switch.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente