FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.

Cisco C21 DWDM-SFP10G-60.61-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 1560.61nm 40km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver

#113511
#113511

Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
22 Venduti
27 Recensioni
16 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 21 ago., 2024
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
Cisco DWDM-SFP10G-60.61-I Compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1560.61nm, 40km, LC, Industriale, DOM)

Specifiche
Cisco Compatible
DWDM-SFP10G-60.61-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1560.61nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato in trasmissioni a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (16)Specifiche (4)Lunghezza d'Onda (3)CWDM vs DWDM (2)Parametro (2)Pulizia del Connettore (1)DWDM over CWDM (1)Shipping (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
27
0
0
0
0

H***g

United States

September 06, 2023
5.0
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

P***p

Uzbekistan

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

P***p

Uzbekistan

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente