Clicca per aprire la vista espansa
Brocade C41 10G-SFPP-ZRD-1544.53-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1544.53nm 40km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver
#113349
#113349
340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
17 Venduti
27 Recensioni
9 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 21 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade 10G-SFPP-ZRD-1544.53-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1544.53nm, 40km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Brocade Compatible
10G-SFPP-ZRD-1544.53-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1544.53nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
DOM Supporto
SÌ
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Lunghezza d'Onda (3)CWDM vs DWDM (2)Pulizia del Connettore (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
27
0
0
0
0
H***g
United States
September 06, 2023
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***p
Uzbekistan
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***p
Uzbekistan
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente