![Juniper Networks C52 SFPP-10G-DW52-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230311110150e34e7b.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks C52 SFPP-10G-DW52-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311110150e34e7b.jpg)
![Juniper Networks C52 SFPP-10G-DW52-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311110150b0mz1f.jpg)
![Juniper Networks C52 SFPP-10G-DW52-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424alio1d.jpg)
![Juniper Networks C52 SFPP-10G-DW52-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424bdx8i2.jpg)
![Juniper Networks C52 SFPP-10G-DW52-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131754245ta30g.jpg)
Juniper Networks C52 SFPP-10G-DW52-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver
#113139
#113139
437,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
12 Venduti
26 Recensioni
9 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 3 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks SFPP-10G-DW52-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1535.82nm, 80km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatible
SFPP-10G-DW52-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1535.82nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
DOM Supporto
SÌ
Potenza TX
0-5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA, RoHS Conforme, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220606/1654482618629d66baeec7c5.16251354.jpeg.webp)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 2W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Lunghezza d'Onda (3)CWDM vs DWDM (2)Pulizia del Connettore (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
26
0
0
0
0
S***n
United States
June 26, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***n
United States
June 26, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***n
United States
June 26, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente