Clicca per aprire la vista espansa
MRV C57 SFP-10GDWZR-57-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 1531.90nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver
#114001
#114001
437,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
8 Venduti
26 Recensioni
9 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
MRV SFP-10GDWZR-57-I Compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1531.90nm, 80km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
MRV Genuine
SFP-10GDWZR-57-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1531.90nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
DOM Supporto
SÌ
Potenza TX
0-5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA, RoHS Conforme, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 2W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Lunghezza d'Onda (3)CWDM vs DWDM (2)Pulizia del Connettore (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
26
0
0
0
0
S***n
United States
June 26, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***n
United States
June 26, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***n
United States
June 26, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente