FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.

Arista Networks C61 SFP-10G-DZ-28.77-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 1528.77nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver

#112646
#112646

Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

437,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
2 Venduti
26 Recensioni
9 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 15 ago., 2024
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
Arista Networks SFP-10G-DZ-28.77-I Compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1528.77nm, 80km, LC, Industriale, DOM)

Specifiche
Arista Networks Compatible
SFP-10G-DZ-28.77-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1528.77nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
0-5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA, RoHS Conforme, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato in trasmissioni a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 2W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Lunghezza d'Onda (3)CWDM vs DWDM (2)Pulizia del Connettore (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
26
0
0
0
0

S***n

United States

June 26, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***n

United States

June 26, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***n

United States

June 26, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente