![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE35-I Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Wireless 4G Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/112550.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE35-I Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Wireless 4G Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112550.main.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE35-I Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Wireless 4G Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112550.B.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE35-I Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Wireless 4G Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112550.C.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE35-I Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Wireless 4G Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112550.D.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE35-I Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Wireless 4G Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112550.E.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE35-I Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Wireless 4G
#112550
#112550
291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
4 Venduti
162 Recensioni
6 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE35-I Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1350nm, 40km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
EX-SFP-10GE-CWE35-I
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
11.3Gbps
Lunghezza d'onda
1350nm
Distanza massima del cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del ricevitore
<-16dBm
Intervallo di temperatura industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1,8W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Lunghezza d'Onda (2)CWDM vs DWDM (1)Matching Cavi (1)Outdoor (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Wavelength Conversion (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
162
0
0
0
0
D***e
Dominican Republic
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
Dominican Republic
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
Dominican Republic
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente