FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 5.

2m (7ft) Arista Networks CAB-Q56-Q56-2M Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto

#112266
#112266

<0.1W 45mm 26AWG Twinax

117,12 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-PC02
12 Venduti
17 Recensioni
1 Domanda
30 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
63 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
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
Arista Networks CAB-Q56-Q56-2M Compatibile Cavo Twinax DAC QSFP56 200G (2-metro, Passivo, QSFP56 a QSFP56, 28AWG)

Il DAC QSFP56 200G permette principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta un tasso Ethernet 200G. Fornisce una soluzione QSFP56-a-QSFP56 in rame ad collegamento diretto. I cavi QSFP56 200G DAC sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. FS offre attualmente cavi di rame Passivo in lunghezze di 0,5, 1, 2 e 3 metri.

Specifiche
Arista Networks Compatibile
CAB-Q56-Q56-2M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm
Cavo AWG
28AWG
Lunghezza del Cavo
2m (6.56ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
17
0
0
0
0

L***n

United States

December 11, 2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***t

United States

December 01, 2023
5.0
Everything is 5 stars like every time.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

B***m

United States

December 01, 2023
5.0
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente