1000BASE-SX Compatibile SFP transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 550m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite connettore LC. Il monitoraggio diagnostico digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni modulo SFP è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. basso Basso consumo energetico, alta velocità, questo modulo SFP 1G sostituibile a caldo di facile installazione è ideale per collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet di Internet Service Provider (ISP) , reti LAN e SAN aziendali, reti LAN e SAN per data center e altri collegamenti ottici.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver
#112163
#112163
14,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-SX-85
2.1K Venduti
1.9K Recensioni
8 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
3717 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
3096 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
1000BASE-SX SFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 550m, LC)
Specifiche
Numero di Parte
SFP1G-SX-85
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1.25Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
550m@50/125µm OM2 MMF
275m@62.5/125µm OM1 MMF
220m@62.5/125µm FDDI MMF
275m@62.5/125µm OM1 MMF
220m@62.5/125µm FDDI MMF
Connettore
LC Duplex
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
-5 a 70°C (23 a 158°F)
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Potenza TX
-9.5 ~ - 3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -17dBm
Consumo Energetico Tipico
≤0.8w
Sovraccarico del Ricevitore
-3dBm
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
>9dB
MTBF
1,000,000 Ore
Protocolli
Conforme a IEEE 802.3z, SFF-8472, SFP MSA (INF-8074i)
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Fai del Transceiver la Vostra Scelta per Soluzioni di Rete ad Alta Affidabilità
1
Marche Compatibili Personalizzate
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testato nel nostro centro di prova .
3
Temperatura di Funzionamento Personalizzata
La temperatura commerciale, la temperatura estesa e la temperatura industriale sono disponibili per essere scelte in base all'ambiente.
3
Etichetta Personalizzata
Il servizio di etichette personalizzate online ti permette di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Domande senza risposta (2)Compatibilità (1)Moduli Compatibili (1)Fortigate Firewall (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1656
213
86
1
1
m***i
Italy
September 05, 2024
utilizzato con switch netgear l'adattatore pare funzionante e di buona qualità, da verificarne la durata nel tempo.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***s
United States
August 13, 2024
Hello, We did receive the items and everything works perfectly. We will 100% be using your company for our future needs. We have a large refresh coming up and will be ordering more.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0T***x
Canada
August 02, 2024
Confirms to be compatible and work flaswlessly with HPE/ Aruba 2530, HPE / Aruba 54xx ZL2 series.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente