1000BASE-T Compatibile SFP transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 100m su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ogni modulo SFP è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso Basso consumo energetico, alta velocità, questo Transceiver SFP 1G facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per reti aziendali per applicazioni LAN e diversi altri luoghi di networking che utilizzano connessioni in rame.
![Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230106120955ck018a.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230106120955ck018a.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230106121006yvzjco.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112161.C.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230106121015igst9j.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112161.E.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112161.F.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112161.G.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112161.H.jpg)
Personalizzato 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver
#112161
#112161
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
318 Venduti
1.4K Recensioni
15 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
1535 In Magazzino DE, Riceverai entro il 6 ago., 2024
216 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
1000BASE-T SFP Modulo Ottico Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-GB-GE-T
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
VTasso Massimo di Dati
1000Mbps
Distanza Massima del Cavo
100m
Media
Cat 5e/6/6a
Connettore
RJ-45
Consumo di Energia
<1W
DDM/DOM
Non Supportato
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
MTBF
1,000,000 Ore
Protocolli
Conforma a IEEE Std 802.3 e 802.3ab, SFP MSA
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221223152542scas3x.jpg)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (15)Domande senza risposta (2)Compatibilità (3)Intel X710 (2)Moduli Compatibili (1)Pulizia del Connettore (1)Matching Cavi (1)Mellanox Series (1)Serie Meraki (1)Serie Palo Alto (1)Confronto Prodotti (1)Specifiche (1)X710 Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1227
144
43
0
3
H***s
Portugal
January 12, 2024
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***a
United States
December 01, 2023
Great product and customer service. Fast shipping!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***n
United States
November 03, 2023
Very cool process of automated testing, thanks for sharing it.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente