![Personalizzato 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230328121352pgtfqb.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121352pgtfqb.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909s7x1zu.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303281213521mmfj2.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909i1fvf5.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909hd2kwh.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121352d7gkae.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18e7gyml4j20181211162744.jpg)
Personalizzato 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#112156
#112156
19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-LH-31
156 Venduti
158 Recensioni
7 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
280 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 lug., 2024
226 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
1000BASE-EX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC)
Specifiche
Numero parte
SFP1G-LH-31
Nome fornitore
FS
Fattore forma
SFP
Velocità dati massima
1000Mbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza massima del cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Supporta
Sì
Potenza d'uscita TX
-5 ~ 0dBm
Sensibilità del ricevitore
< -24dBm
Fascia di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fascia di temperatura industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
Conforme a SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Backward 1G (1)Connessione (1)Serie HPE (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Network Upgrading (1)Protocols (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
136
17
5
0
0
W***s
United States
October 07, 2020
I connected this to a D-link Switch:DGS-1510-28X. Plugged in and works perfectly.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0g***o
Mexico
July 20, 2017
product complete and excelent servive
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***e
United States
April 27, 2017
Here always offers the best price on optics and accessories. Moreover, it is also very easy and fast to order. Keep up the good service!!!!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente