Il transceiver SFP+ compatibile Ubiquiti UF-MM-10G-I supporta collegamenti lunghi fino a 400 m su 4700MHz((*))km OM4 MMF (300 m su 2000MHz((*))km OM3 MMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard e alle specifiche SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae per una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale (DOM) è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, Questo transceiver industriale in fibra ottica può operare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Ubiquiti UF-MM-10G-I Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#111922
#111922
28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
1.4K Venduti
17 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
2295 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
670 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
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
Modulo Transceiver SFP+ 10GBASE-SR Compatibile Ubiquiti UF-MM-10G-I (MMF, 850nm, 300m, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Ubiquiti Compatibile
UF-MM-10G-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
300m@OM3/400m@OM4
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6~ -1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Power Budget
5dB
Sovraccarico di Ricevitore
> -1dBm
Typical Consumo d'Energia
≤0.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
50/125µm
Dimension(HxWxD)
8.5 x 13.4 x 56.5 mm
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza Massima di Cavo | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo di Cavo | MMF | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | MMF | MMF/SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo d'Energia | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Matching Cavi (2)Class 1 Laser (1)Pulizia del Connettore (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Radiator (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
C***y
United States
January 18, 2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0K***h
United States
January 15, 2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0D***t
Netherlands
September 23, 2023
I haven't had the chance to test the dell ones yet,but they appeared to have a connection when i plugged it in so it's all looking good thanks! Think your services are already spot on, now i know it picks upand auto recommends the right tranceiver on customized it also seems like a good feature.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente