FS per Mellanox MFM1T02A-SR-I Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 400m lunghezze dei collegamenti su OM4 MMF (300m su OM3 MMF) tramite un connettore LC duplex. Il monitoraggio diagnostico digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni transceiver del modulo ottico SFP+ è testato individualmente per l'uso su una varietà di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da una gamma di temperatura di funzionamento di -40°C a 85°C, questo transceiver in fibra ottica industriale può lavorare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, l'applicazione dell'automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni esterne, i sistemi di trasporto ferroviario e intelligente (ITS), marino, petrolio e gas, estrazione mineraria ecc.
![FS per Mellanox MFM1T02A-SR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230719175001jdmifi.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox MFM1T02A-SR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175001jdmifi.jpg)
![FS per Mellanox MFM1T02A-SR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175002egac7b.jpg)
![FS per Mellanox MFM1T02A-SR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175001ti321d.jpg)
![FS per Mellanox MFM1T02A-SR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175001ji69ng.jpg)
![FS per Mellanox MFM1T02A-SR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175002hn435c.jpg)
FS per Mellanox MFM1T02A-SR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#111922
#111922
28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
524 Venduti
17 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
2206 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
1036 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 31 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox MFM1T02A-SR-I Compatibile, 10GBASE-SR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Mellanox Genuine
MFM1T02A-SR-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Max Tasso di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m
Connettore
LC Duplex
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
DDM/DOM
supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Potenza TX
-8~1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Tipico Consumo di Energia
0.5W
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
3dB
EMC (Compatibilità Elettro Magnetica)
supportato
MTBF
1,000,000 Ore
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
Garanzia
5 anni
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Mellanox attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Tasso di dati (massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'onda | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza del cavo (max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo di cavo | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF/SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo di Energia | ≤0.6W (Tipico) | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | <1W | <1W |
Temperatura operativa | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -5 a 70°C | -5 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Matching Cavi (2)Class 1 Laser (1)Pulizia del Connettore (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Radiator (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
C***y
United States
January 18, 2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0K***h
United States
January 15, 2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0D***t
Netherlands
September 23, 2023
I haven't had the chance to test the dell ones yet,but they appeared to have a connection when i plugged it in so it's all looking good thanks! Think your services are already spot on, now i know it picks upand auto recommends the right tranceiver on customized it also seems like a good feature.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente