FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I compatibile transceiver SFP+ supporta fino a 10 km di lunghezza di collegamento su fibra SMF LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è adatto per Ethernet 10GBASE, rete wireless 4G e può funzionare in ambienti industriali difficili, comprese le applicazioni esterne.
![FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023080212264229ly65.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080212264229ly65.jpg)
![FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122642ibmxxc.jpg)
![FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122642yzrw7n.jpg)
![FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122642z7g5kd.jpg)
![FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122642z1pt8o.jpg)
![FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#111920
#111920
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
287 Venduti
36 Recensioni
11 Domande
Transceiver Models:
2152 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
168 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
FS per Mellanox MFM1T02A-LR-I Compatibile, 10GBASE-LR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industriale, DOM)
Specifications
Mellanox Compatibile
MFM1T02A-LR-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Connettore
LC duplex
Tipo di Cavo
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Distanza del cavo
10km
Powerbudget
4.4dB
Sensibilità del Ricevitore
-12.6dBm
Consumo di Energia
≤1W
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857344845e846354dc7da7.43978587.jpeg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con il Pacchetto TO-Can
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver ha grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di dati (massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del cavo (max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di cavo | SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura operativa | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | -5 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | -5 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Interfaces (2)Matching Cavi (2)Backward 2.5G/5G (1)Class 1 Laser (1)Pulizia del Connettore (1)FS Box (1)FS S3900 Series (1)Attenuatore Abbinato (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
35
1
0
0
0
J***n
Singapore
November 30, 2023
It's been a couple of months, and the modules continue to operate efficiently with heavy data loads. Highly recommend for anyone considering a network expansion!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***o
Singapore
November 16, 2023
I'm running it over several kilometers without any signal degradation, and it is seamlessly integrated with both my older and newer switches. Great products.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***y
United States
November 04, 2023
Many of our projects are spread out over large areas, so the module's ability to link up to 10km over single-mode fiber without signal degradation is a major benefit. It simplifies our network design and cuts down on infrastructure costs.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente