10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver Industrialee può funzionare in ambienti Industrialei difficili, quali telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione Industrialee e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230425142543ay5k8n.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230425142543ay5k8n.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304251425435omjcq.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230425142543e40m3u.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023042514254339700f.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230425142543wsclcb.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66613.H.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-T-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#111941
#111941
93,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T-I
474 Venduti
25 Recensioni
4 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
1451 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
214 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
Juniper Networks Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, Industriale, RJ-45)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-T-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Data Rate
10Gbps
Consumo di Energia
≤2.5W
Distanza di Cavo
30m@Cat6a/Cat7 o Meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Ore
Operating Temperature Range
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629183725hof8c5.jpg)
Caratteristiche
Distribuzione Flessibile della Rete Locale
È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 2,3 W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Interfaces (2)FS Box (1)FS S3900 Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
25
0
0
0
0
W***p
Singapore
June 16, 2024
FS has always been excellent, from the very useful educational content on its website to the customer service in the ordering/fulfillment process. The transceiver I have chosen works very well for me, although it runs hot!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***p
Hong Kong, China
January 24, 2024
work as described
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***s
United States
January 10, 2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente