HW SFP-10G-T-I Compatibile SFP+ transceiver fornisce 10GBase-T throughput fino a 30m su cat6a/cat7 Cavo Rame tramite connettore RJ-45. Questo tranceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni transceiver SFP+ Modulo Ottico è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Con una gamma di temperatura di funzionamento da -40°C a 85°C, questo transceiver industriale può lavorare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, l'applicazione dell'automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, i sistemi di trasporto ferroviario e intelligente (ITS), marino, petrolio e gas, miniere ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
HW SFP-10G-T-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#111931
#111931
93,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T-I
166 Venduti
25 Recensioni
4 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
1430 In Magazzino DE, Riceverai entro il 6 ago., 2024
214 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
HW SFP-10G-T-I Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Ottico Transceiver (Rame, 30m, Industriale, RJ-45)
Specifiche
F5 Compatibile
iSFP-10G-T-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità dati
10Gbps
Consumo di Energia
≤2.3W
Distanza del cavo
30m@Cat6a/Cat7 o Meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Ore
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per data center
Caratterizzato da 2,3 W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Interfaces (2)FS Box (1)FS S3900 Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
25
0
0
0
0
W***p
Singapore
June 16, 2024
FS has always been excellent, from the very useful educational content on its website to the customer service in the ordering/fulfillment process. The transceiver I have chosen works very well for me, although it runs hot!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***p
Hong Kong, China
January 24, 2024
work as described
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***s
United States
January 10, 2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente