10GBASE-SR Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti fino a 400m di lunghezza su OM4 MMF (300m su OM3 MMF) tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è in grado di operare in ambienti industriali difficili, quali telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e di gas, minerari ecc.
![SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module (Industrial) for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202307191736013tgddo.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module (Industrial) for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191736013tgddo.jpg)
![SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module (Industrial) for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191736015j7u7k.jpg)
![SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module (Industrial) for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719173601c83i9u.jpg)
![SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module (Industrial) for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719173601zz5thn.jpg)
![SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module (Industrial) for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023071917360172qcx7.jpg)
SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module (Industrial) for FS Switches
10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, Industriale, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230609121449iys77z.jpg)
Grazie al design del pacchetto TO-can, il transceiver presenta grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza di Cavo (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo di Cavo | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF/SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo di Energia | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
C***y
United States
K***h
United States
D***t
Netherlands